1AT25AL380.0 Y=10.0MM - Abgekündigtes Produkt

Das Produkt 1AT25AL380.0 Y=10.0MM wurde abgekündigt. Kontaktieren Sie uns bei weiteren Fragen.

This product family is now obsolete. Review our current product offering through our Profile Rail overview page.

1AT25AL380.0 Y=10.0MM

T-Serie, 25mm, Standard,

Vorlaufzeit:  Auf Anfrage Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
Abgelängt:

Min: 176.0 mm  Max: 2950.0 mm  Tolerance +/- 0.1 mm


  • Aufgrund der höheren Biegsamkeit nur in Ablaufgenauigkeitsklasse N erhältlich.
  • Exklusives U-Kanal-Design ermöglicht ein leichtes Nachgeben der Schiene bei unebener Auflagefläche oder Fluchtungsfehlern.
  • Kostengünstigere und schnellere Montage, da weder aufwändig bearbeitete Auflageflächen noch Spezialwerkzeug erforderlich sind.
  • Direkter Ersatz für herkömmliche Ganzstahl-Profilschienenführungen.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
[A] 70.000,0 mm
[A1] 35.000,0 mm
[A2] 23.000,0 mm
[A3] 23.500,0 mm
[B] 88.000,0 mm
[E1] 57.000,0 mm
[E2] 45.000,0 mm
[H] 36.000,0 mm
[H1] 29.500,0 mm
[H2] 22.000,0 mm
[N1] 12.000,0 mm
[N5] 8.000,0 mm
[N6] 10.000,0 mm
[S1] M6
[S2] M8
[S3] M6
[S5] 7,0 mm
[S6] 107,0 mm
[X] 60.000,0 mm
[LMax] 3.000.000,0 mm

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Kugel/Rolle Kugel
Schlitten/Schiene/Baugruppe Baugruppe
Schlitten A - Standard
Größe 25
Schienenlänge 380,0 mm (14,96 in)
Werkstoff Aluminiumlegierung
Anzahl Schlitten 1
Max. Temperatur 80 °C (176 °F)
Gewicht 0,703 kg (1,549 lbs)
Link zum Handbuch https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Leistung

Leistung Wert
Dynamische Tragzahl für 100 km 13.000 N (2.923 lbf)
Dynamische Tragzahl für 50 km 16.380 N (3.682 lbf)
Max. Beschleunigung 50 m/s² (164 ft/s²)
Max. Verfahrgeschwindigkeit 3 m/s (10 ft/s)
Tragzahl, statisch 15.000 N (3.372 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?